何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

モデル TJE 圧力トランスデューサは全溶接ステンレススチールセンサで、高精度と測定の安定性が必要な、厳しい工業アプリケーションのために構築されました。モデル TJE は拡張された動作温度範囲、電気接続、5 Vdc あるいは10 Vdc および 4 mA~20 mA を含む高レベル出力のさまざまなオプションをご利用いただけます。最高レベル出力モデルには標準特性として内部シャントキャリブレーション回路があり、データシステムへのセンサの設定を容易にします。任意の内部シグナチャ キャリブレーション用チップはモデル SC 4 あるいは 12 チャネルデジタルインジケータと自動設定するためのキャリブレーション情報を提供します。

ゲージモデル TJE は歪みゲージベースのトランスデューサで、第 2 溶接部のステンレススチールダイヤフラムを使用する、固有の「真の測定」設計を特長とし、大気汚染から歪みゲージ回路を密閉します。この設計は大気への主要受圧ダイアフラムを基準とし、トランスデューサ環境にかかわらず安定零点を実現します。絶対モデルTJEには全溶接の真空基準チャンバがあり、長期的な安定性を確保しています。

特徴

  • 0.1 % 精度
  • 0.0025 %FS/°F temperature effect
  • 1 psig/a~60000 psig/a 範囲
  • mV/V、4 mA~20 mA、0 Vdc~5 Vdc、あるいは 0 Vdc~10 Vdc 出力
  • 全溶接、ステンレススチール構造
  • 本質安全防爆もご利用いただけます(2N オプションのみ)
  • CE
モデル圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルTJE 圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 376KB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
航空宇宙産業向け油圧テスト用テストスタンド アプリケーションノート 英語 1MB
モデルTJE 外部配線図 技術情報 英語 20KB
Model TJE Outline Drawing - 10 psia to 1500 psia 技術情報 英語 123KB
Model TJE Outline Drawing - 2k psig to 10k psig 技術情報 英語 123KB
モデルTJE 前面図 写真 英語 82KB
モデルTJE 下面図 写真 英語 97KB
Model TJE Top View 写真 英語 140KB
Model TJE Top Angle View 写真 英語 87KB
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

モデルTJE製品を閲覧する

製品 圧力範囲 圧力装置 出力 接液部材質 媒体
060-0708-08TJG 50 psi ゲージ圧 増幅なし、mV/V 出力 17-4 PH ステンレススチール ガス、接液部に対応の液体
060-0708-10TJG 100 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PH ステンレススチール(<2000 psi); 15-5 PH ステンレススチール(>/=2000 psi) ガス、接液部に対応の液体
060-0708-12TJG 200 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PH ステンレススチール(<2000 psi); 15-5 PH ステンレススチール(>/=2000 psi) ガス、接液部に対応の液体
060-0708-18TJG 500 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PH ステンレススチール(<2000 psi); 15-5 PH ステンレススチール(>/=2000 psi) ガス、接液部に対応の液体
060-0743-03TJG 3000 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PH ステンレススチール(<2000 psi); 15-5 PH ステンレススチール(>/=2000 psi) ガス、接液部に対応の液体
060-0743-06TJG 5000 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PH ステンレススチール(<2000 psi); 15-5 PH ステンレススチール(>/=2000 psi) ガス、接液部に対応の液体
060-0743-10TJG 7500 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PH ステンレススチール(<2000 psi); 15-5 PH ステンレススチール(>/=2000 psi) ガス、接液部に対応の液体
060-0743-11TJG 10000 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PH ステンレススチール(<2000 psi); 15-5 PH ステンレススチール(>/=2000 psi) ガス、接液部に対応の液体
060-0761-29TJG 1000 psi ゲージ圧 mV/V 4 mA~20 mA 0 Vdc~5 Vdc 0 Vdc~10 Vdc 17-4 PH ステンレススチール(<2000 psi); 15-5 PH ステンレススチール(>/=2000 psi) ガス、接液部に対応の液体

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink