何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハイラインウェット/ウェット差圧モデルHL-Zは、最大5000 psiの極端なライン圧力を受け入れるように設計されています。このユニークな設計は、17-4 PHステンレススチールの標準的な接着フォイルひずみゲージを特徴としています。50 psid~7500 psidの液体およびガス差圧は、 0.25 % ~0.50 %のフルスケール精度内で測定されます。一般的な用途には、流量測定および臨床検査が含まれます。

特徴

  • 最大5000 psiのライン圧力
  • 0.25 % 精度
  • 本質安全防爆もご利用いただけます(2N オプションのみ)
  • CE 認証取得済み
モデルHL- Z 圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルHL-Z 高差圧トランスデューサ データシート データシート 英語 325KB
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
モデルHL-Z 外部配線図 技術情報 英語 20KB
モデルHL-Z 外形図 技術情報 英語 509KB
モデルHL-Z 前面図 写真 英語 73KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink