何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのフォイルベースひずみゲージテクノロジーを用いたセンサは、シリコンベースや微細加工を施した圧力センサを破壊するような圧力に耐えることができます。ハネウェルの圧力センサは、全溶接ステンレススチールセンサで、高い精度と測定の安定性が必要とされる厳しい工業アプリケーション向けに構築されました。弊社のすべての圧力製品は、お客様独自の要件および環境に合わせて非常に柔軟に構成できます。

清浄目的用の取り外し可能圧力アダプタ、代替圧力ポート、内部増幅器オプションおよび電気的接続を含む様々な標準オプションを用意しています。危険場所でのご使用には、本質安全オプションが搭載されたモデルもご利用いただけます。

特徴

  • 全溶接、ステンレススチール構造
  • 差圧センサ、ウェット/ウェット
  • 0.5psid~60000psid、精度範囲0.1%または0.25%で測定
  • 本質安全オプション使用可能
  • お客様のニーズを満たすように高度に設定可能で、カスタムオプションもご利用いただけます。
フォイル汎用プロセス圧力トランスデューサ - ハネウェル


フォイル汎用プロセス圧力トランスデューサをタイプ別に閲覧する

お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink