何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

The Model A-205a high level output, flush diaphragm pressure transducer features 4 mA to 20 mA, 1 Vdc to 5 Vdc or 1 Vdc to 10 Vdc (unipolar) output with an unregulated power supply. Model A-205a gage pressure transducers are manufactured with a unitized 17-4 PH Stainless Steel diaphragm. この手の設計の利点は、薄膜ダイヤフラムと厚い側壁はステンレススチールのワンピースでできていることです。This unitized diaphragm is rug­ged, but at the same time can be made thin enough to measure low pressures. 圧力範囲スパン300 psig~10000 psigをご利用いただけます。これらのモデルは腐食性の高い液体環境で使用できます。

Model A-205a has welded electrical connectors as an integral part of the transducer body and recommended for applications involving rough handling or where an all-welded stainless steel transducer is required.All units have four (4) active bonded strain gages arranged in a Wheatstone-bridge configuration.

特徴

  • 300 psig~ 10000 psig
  • フラッシュダイヤフラム
  • デッドボリュームなし
  • Fully welded construction
  • ステンレススチール
  • 1/4-18 NPT mounting threads
モデル圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルA-205A圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 207KB
モデルA-205a 前面図 写真 英語 63KB
モデルA-205a 下面図 写真 英語 97KB
Model A-205a Top View 写真 英語 85KB
Model A-205a Top Angle View 写真 英語 81KB
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink