何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

The Model A-105a high level output, flush diaphragm pressure transducer features 4 mA to 20 mA, 1 Vdc to 5 Vdc or 1 Vdc to 10 Vdc (unipolar) output with an unregulated power supply. Model A-105a gage pressure transducers are manufactured with a unitized 17-4 PH Stainless Steel diaphragm. この手の設計の利点は、薄膜ダイヤフラムと厚い側壁はステンレススチールのワンピースでできていることです。This unitized diaphragm is rug­ged, but at the same time can be made thin enough to measure low pressures.

圧力範囲スパン500 psig~10000 psigをご利用いただけます。これらのモデルは腐食性の高い液体環境で使用できます。Model A-105a has welded electrical connectors as an integral part of the transducer body and recommended for applications involving rough handling or where an all-welded stainless steel transducer is required.All units have four (4) active bonded strain gages arranged in a Wheatstone-bridge configuration.

特徴

  • 500 psig~ 10000 psig
  • フラッシュダイヤフラム
  • デッドボリュームなし
  • Fully welded construction
  • ステンレススチール
  • 7/16-20UNF or M12x1.75 mounting threads with an o-ring seal
モデル圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルA-105A圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 215KB
石油掘削中の海底レベルのモニタリング アプリケーションノート 英語 708KB
Model A-105a External Wiring Diagram - Current Two-Wire Amplifer 技術情報 英語 130KB
Model A-105a External Wiring Diagram - Vehicle Voltage Amplifer 技術情報 英語 136KB
モデル A-105a 外形図 技術情報 英語 148KB
モデルA-105a 前面図 写真 英語 39KB
モデルA-105a 下面図 写真 英語 45KB
Model A-105a Top View 写真 英語 68KB
Model A-105a Top Angle View 写真 英語 56KB
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB