何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

モデルA-105ゲージ圧力トランスデューサは統合17-4PH ステンレススチール、接液ダイヤフラムで製造されています。この手の設計の利点は、薄膜ダイヤフラムと厚い側壁はステンレススチールのワンピースでできていることです。これは丈夫なダイヤフラムを利用していますが、同時に、低圧を測定するのに十分な薄さで作ることができます。

圧力範囲スパン100 psig~15,000 psigをご利用いただけます。これらのモデルは腐食性の高い液体環境で使用できます。モデルA-105はトランスデューサ本体の一体部分が溶接電気コネクタとなっており、過酷な環境での取り扱いや、全溶接でステンレススチールのトランスデューサが必要な場所でのアプリケーションにお勧めです。すべてのユニットはホイートストンブリッジ構造に、4つ(4)のアクティブ結合歪みゲージが配置されています。

モデル圧力トランスデューサ - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルA-105 圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 296KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
石油掘削中の海底レベルのモニタリング アプリケーションノート 英語 708KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
T&M 概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities アプリケーションノート 英語 2MB

モデルA-105製品を閲覧する

製品 圧力範囲 圧力装置 出力 接液部材質 媒体
060-0287-07G 200 psi ゲージ圧 2mV/V ノミナル 17-4 PH ステンレススチール ガス, 接液部に対応の液体
060-0287-13G 1000 psi ゲージ圧 2mV/V ノミナル 17-4 PH ステンレススチール ガス, 接液部に対応の液体
060-0287-15G 2000 psi ゲージ圧 2mV/V ノミナル 17-4 PH ステンレススチール ガス, 接液部に対応の液体
060-0287-17G 3000 psi ゲージ圧 2mV/V ノミナル 17-4 PH ステンレススチール ガス, 接液部に対応の液体

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink