何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

Subminiature Model 355 gage pressure transducer is a rugged, one-piece, 17-4 PH Stainless Steel unit which features a flush diaphragm design, making it ideal for operations which involve the spraying or application of sealants, paints, coatings or other congealable media which can clog conventional pressure ports. The internal­ly amplified Model 355 accepts input voltage from 9 Vdc to 32 Vdc and delivers a high level 4 mA to 20 mA or 0 V to 5 V output. The Model 355 is all welded and hermetically sealed for reliable performance in corrosive environments.

特徴

  • 0 psig to 500 psig to 0 psig to 5000 psig
  • フラッシュダイヤフラム
  • High level output
  • デッドボリュームなし
  • ±0.50% の精度
  • 本質安全防爆もご利用いただけます(2N オプションのみ)
  • CE 認証取得済み
モデル355圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル355 圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 169KB
モデル355 外部配線図 技術情報 英語 20KB
Model 355 External Wiring Diagram - Vehicle Voltage Amplifer 技術情報 英語 75KB
モデル355 前面図 写真 英語 101KB
モデル355 下面図 写真 英語 114KB
モデル355 上面図 写真 英語 107KB
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB