何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのサブミニチュア圧力トランスデューサは圧力範囲 100 psi~15000 psiを正確に測定するフル製品ラインです。これらゲージのみ、サブミニチュア圧力トランスデューサは高固有振動数で、17-4 PH ステンレススチールで製造のフラッシュダイヤフラムを使用しています。温度補正はトランスデューサの内側に配置されている温度感受性のコンポーネントを使って実現します。これらトランスデューサにはリード線内に、小さな電気ゼロバランス回路基板があります(およそ 1 in x 0.087 in 厚さ)。このバランスボードの温度はトランスデューサと同じである必要はありません。すべてのトランスデューサはホイートストンブリッジ構造にしっかりと結合された4つ(4)の歪みゲージが配置されています。

特徴

  • 範囲 100 psi~15000 psi
  • 埋め込み式設計
  • 内部デッドボリュームなし
  • 高周波数
  • mV/V 出力
  • 1% 精度
  • CE 認証取得済み
モデルS圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルS 圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 290KB
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers アプリケーションノート 英語 3MB
Model S External Wiring Diagram 技術情報 英語 16KB
Model S Outline Drawing - 3/8-24 UNF 技術情報 英語 37KB
Model S Outline Drawing - 7/16-20 UNF 技術情報 英語 30KB
Model S Front View 写真 英語 96KB
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

モデルS製品を閲覧する

製品 圧力範囲 圧力装置 出力 接液部材質 媒体
060-1542-03G 200 psi ゲージ圧 2 mV/V 17-4 PH ステンレススチール ガス、接液部に対応の液体
060-1542-11G 2000 psi ゲージ圧 2 mV/V 17-4 PH ステンレススチール ガス、接液部に対応の液体
060-1542-13G 3000 psi ゲージ圧 2 mV/V 17-4 PH ステンレススチール ガス、接液部に対応の液体
060-1542-15G 5000 psi ゲージ圧 2 mV/V 17-4 PH ステンレススチール ガス、接液部に対応の液体
060-1542-17G 10000 psi ゲージ圧 2 mV/V 17-4 PH ステンレススチール ガス、接液部に対応の液体

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink