ハネウェルのサブミニチュア圧力トランスデューサは圧力範囲 150 psi~20000 psiを正確に測定するフル製品ラインです。These gage-only subminiature pressure transducers have a high natural frequency and utilize a flush diaphragm that is manufactured from 17-4 PH Stainless Steel. 温度補正はトランスデューサの内側に配置されている温度感受性のコンポーネントを使って実現します。
These transducers have a small electrical zero balance circuit board which is in the lead wire (approximately 1 in x 0.087 in thick). このバランスボードの温度はトランスデューサと同じである必要はありません。All transducers have four (4) active bonded strain gages arranged in a Wheatstone-bridge configuration.Most are manfuactured with a unitized stainless steel diaphragm. この手の設計の利点は、薄膜ダイヤフラムと厚い側壁はステンレススチールのワンピースでできていることです。This unitized diaphragm is rugged, but at the same time it is thin enough to measure low pressures.
特徴
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
モデルG 圧力トランスデューサ データシート | データシート | 英語 | 228KB |
---|---|---|---|
Model G External Wiring Diagram | 技術情報 | 英語 | 16KB |
Model G Installation Drawing | 技術情報 | 英語 | 137KB |
Model G Front View | 写真 | 英語 | 79KB |
Model G Side View | 写真 | 英語 | 44KB |
Model G Top View | 写真 | 英語 | 62KB |
Pressure Accessories Datasheet | データシート | 英語 | 374KB |
T&M圧力トランスデューサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |
航空宇宙テスト&メジャメント機能 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |