何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのフランジ付きスリップリング方式トルクセンサは、ドライブラインのテストなど、多くの一般的なテスト&メジャメント用途で使用するように設計されており、起動、回転、低動トルクレベルを監視するために使用できます。これらの頑丈なトルクセンサは、2000 in-lbs(225 Nm) から20000 in-lbs(2250 Nm) までの容量を測定し、短いドライブ長と高い剛性を特徴とし、周波数応答を増大させます。特定用途のために特別な変更またはカスタム設計が必要ですか?特定の要件についてご相談は、ハネウェルまでお問い合わせください。

特徴

  • 2000 in-lbs(225 Nm) から 20000 in-lbs(2250 Nm)までの容量
  • 非線形性およびヒステリシス:0.15%
  • 周波数応答を増大させる高い剛性
  • 短いドライブ長
  • 特殊用途向けフランジ
フランジ スリップリングトルクトランスデューサ


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Torque Accessories Datasheet データシート 英語 577KB
ホワイトペーパー:トルクを測定する新しい方法 ホワイトペーパー 英語 193KB
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink