何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

モデルQFFH-9フランジタイプ リアクショントルクトランスデューサ、3000 in-lb~24000 in-lb、0.1 % 非直線性およびヒステリシス、幅広いダイナミックレンジ、高周波応答。モデルQFFH-9フランジリアクショントルクトランスデューサはモーター、スイッチ、車軸、シャフトおよびその取付板などの試験片への取付け用に設計されています。

これらのモデルは双方向で操作し、キャリブレーションします。ステンレススチール構造が過酷な産業環境での耐久性を高めます。これらのモデルには可動部がなく、トランスデューサの機械加工部分にある接着ひずみゲージ4つを利用して、広いダイナミックレンジで最大の非直線性0.1%を実現します。一般的な応用にはタイヤの制動、モータ動力計、摩擦滑りテスト、ツイスト測定などがあります。

特徴

  • 3000 in-lb ~ 24000 in-lb 容量
  • 0.1 % 非線形性およびヒステリシス
  • 広ダイナミックレンジ
  • 高周波数応答
  • ステンレススチール構造
モデルリアクショントルクトランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルQFFH-9フランジ付きトルクトランスデューサ データシート データシート 英語 240KB
Torque Accessories Datasheet データシート 英語 577KB
モデルQFFH-9 外部配線図 技術情報 英語 1MB
モデルQFFH-9 外形図 3K in-lb ~ 6K in-lb 技術情報 英語 92KB
モデルQFFH-9 外形図 12K in-lb ~ 26K in-lb 技術情報 英語 105KB
ホワイトペーパー:トルクを測定する新しい方法 ホワイトペーパー 英語 193KB
モデルQFFH-9 前面図 英語 156KB
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink