何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

モデル2102 小型フランジ反応トルクセンサはモーター、スイッチ、車軸、およびその取付板などの試験片への取付け用に設計されています。これらのモデルは時計方向と反時計方向の両方で動作し、較正されます。ニッケルめっき合金鋼構造によって厳しい産業環境における耐性を強化しました。これらのモデルには可動部がなく、トランスデューサの機械加工部分にある接着ひずみゲージ4つを利用して、広いダイナミックレンジで最大の非直線性0.1%を実現します。一般的な応用にはタイヤの制動、モータ動力計、摩擦滑りテスト、ツイスト測定などがあります。50 in-lb~1000 in-lb容量。

特徴

  • 50 in-lb ~ 1000 in-lb 容量
  • 0.1 % 非線形性およびヒステリシス
  • 応答測定は速度制限を取り除くためのものです。
  • 摩擦誤差の減少
  • スリップリング、ベアリング、ブラシのメインテナンスなし
  • 小型、「低質量」の物理スタイル
モデル2102リアクショントルクトランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル2102応答トルクトランスデューサ データシート データシート 英語 273KB
Torque Accessories Datasheet データシート 英語 577KB
モデル2102 外部配線図 技術情報 英語 161KB
モデル 2102 外形図 技術情報 英語 72KB
ホワイトペーパー:トルクを測定する新しい方法 ホワイトペーパー 英語 193KB
モデル2102 前面図 英語 110KB
モデル2102 上面図 英語 114KB
Model 2102 Top Angle View 英語 111KB
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

モデル2102製品を閲覧する

製品 トルク範囲 出力 トルクタイプ 精度
2102-100 100 in-lb 2.5 mV/V(ノミナル) @ 定格容量 応答 ±0.15 %
2102-1K 1000 in-lb 2.5 mV/V(ノミナル) @ 定格容量 応答 ±0.15 %
2102-200 200 in-lb 2.5 mV/V(ノミナル) @ 定格容量 応答 ±0.15 %
2102-50 50 in-lb 2.5 mV/V(ノミナル) @ 定格容量 応答 ±0.15 %
2102-500 500 in-lb 2.5 mV/V(ノミナル) @ 定格容量 応答 ±0.15 %