何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェル フランジリアクショントルクセンサはモーター、スイッチ、車軸、軸、その取付板などのテストピースへの取付け用に設計されています。これらのモデルは双方向で操作し、キャリブレーションします。各モデルは、トランスデューサの機械加工部分にある接着ひずみゲージ4つを利用して、広いダイナミックレンジで最大の非直線性0.1%を実現します。トランスデューサは、ステンレス製またはニッケルメッキ合金スチール製のいずれかで、過酷な産業環境において耐久性を強化するため、可動部品は使用していません。

特徴

  • 容量:50in-lbs(5Nm)~最大2,400000in-lbs(271000Nm)
  • 非線形性およびヒステリシス:0.1%
  • ステンレススチールまたはニッケルメッキ鋼合金構造
  • スリップリング、ベアリング、ブラシのメインテナンスなし
  • 可動部がないため低感度
  • 広ダイナミックレンジ
フランジ付きリアクショントルクトランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Torque Accessories Datasheet データシート 英語 577KB
ホワイトペーパー:トルクを測定する新しい方法 ホワイトペーパー 英語 193KB
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink