何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

Honeywell’s donut style load cells feature a compact, smooth thru-hole design for use in applications which require the load structure to pass through the cell. Offered in either tension or tension / compression models, measuring load ranges from 150 g to 200000 lb. Constructed of stainless steel or carbon steel. Special bolt and engine mount force sensor model constructed of aluminum. Typical applications include bolt force measurements, clamping forces, monitoring overloads post or leg mount, and rolling mill systems. 独自の要件を満たすため、特殊な変更または完全なカスタム設計が必要な場合は、ハネウェルまでお問い合わせください。

特徴

  • Donut style with thru hole design
  • Load ranges from 150 g to 30000 lb to 15000 lb to 200000 lb
  • Compact column construction
  • Stainless or carbon steel construction
  • Special model for bolt and engine mount force sensing and other applications
ドーナツ型ロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink