何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

これらインライン増幅器はDINレールマウント筐体を特徴としており、前面からの電気接続および調整が可能です。ac-タイプ変位トランスデューサ用の増幅器が使用可能で、Vdc と mAの両方で出力します。

特徴

  • DINレールの取付け
  • ac 変位トランスデューサ入力
  • 0~ ±5 Vdc あるいは 0~ ±10 Vdc 出力は現場で選択可能
  • 18 Vdc ~ 36 Vdc 電力
  • 3 V RMS @ 5 kHz
  • RFI、ESD保護
DLD-VH DIN レールマウント増幅器 - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルDLD-VHレールマウント インライン増幅器データシート データシート 英語 202KB
Model DLD-VH DIN Rail Amplifier Product Manual 取付説明書 英語 299KB
Model DLD-VH Front View 写真 英語 70KB
Model DLD-VH Bottom View 写真 英語 53KB
Model DLD-VH Top View 写真 英語 42KB
Model DLD-VH Top Angle View 写真 英語 100KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

DLD-VHシリーズ製品を閲覧する

製品 ケースの素材 チャネル数 入力タイプ
060-6879-01 プラスチック 1 ひずみゲージ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink