The high pressure transducer Model HP is designed to accept extreme pressure ranges of 50000 psi to 100000 psi. Manufactured out of Custom 465 Stainless Steel and are equipped with a special safety blow out plug in its outer case, this transducer will allow the excess pressure to gradually leak out should the pressure element rupture. These transducers operate in a wide temperature range from -65 °F through 250 °F. Temperature effects on span and zero are 0.005 % each and a full scale accuracy of 0.5 % is achieved.
特徴
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
モデルHP 高圧力トランスデューサ データシート | データシート | 英語 | 326KB |
---|---|---|---|
モデルHP 外部配線図 | 技術情報 | 英語 | 15KB |
モデル HP 外形図 | 技術情報 | 英語 | 52KB |
モデルHP 前面図 | 写真 | 英語 | 140KB |
Pressure Accessories Datasheet | データシート | 英語 | 374KB |
T&M圧力トランスデューサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |
航空宇宙テスト&メジャメント機能 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |