The Model DS offers the “smart” combination of microprocessor-based, internal signal conditioning and micromachined silicon pressure sensor technology to provide digital communications directly to your PC with superior accuracy and stability. With <1 ms step response on the analog output and >300 readings/second on the digital output, the Model DS provides the speed required for dynamic automotive or aerospace applications. With an all-welded Ha C276/ 316 Stainless Steel construction, the Model DS is suitable for rugged environments and pressure media compatible with Ha C276/ 316 Stainless Steel.
特徴
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
モデルDS デジタル圧力トランスデューサ データシート | データシート | 英語 | 230KB |
---|---|---|---|
Model DS External Wiring Diagram - RS 232 | 技術情報 | 英語 | 157KB |
Model DS External Wiring Diagram - RS 485 | 技術情報 | 英語 | 16KB |
Model DS Outline Drawing - Absolute RS-485 | 技術情報 | 英語 | 63KB |
Model DS Outline Drawing - Absolute RS-232 | 技術情報 | 英語 | 156KB |
Model DS Outline Drawing - Gage RS-485 | 技術情報 | 英語 | 154KB |
モデルDS 前面図 | 写真 | 英語 | 114KB |
モデルDS 下面図 | 写真 | 英語 | 111KB |
Pressure Accessories Datasheet | データシート | 英語 | 374KB |
T&M圧力トランスデューサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |
航空宇宙テスト&メジャメント機能 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |