何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

モデルDPS圧力センサは、全溶接の頑丈なステンレススチール製のデバイスで、多様な媒体で作業できるように設計されており、厳しい環境でも一貫性の高い性能を発揮します。CANopen® protocol communication allows connections to longer cable distances, simplifies the tracking of each networked pressure sensor by using serial numbers, and configurable update rates between 10 Hz to 250 Hz.

特徴

  • 圧力範囲: 10 psi~10K psi または 1 bar~700 bar または 70 kPa~70000 kPa
  • 全溶接、300シリーズ ステンレススチールおよびHastelloy® 設計
  • 完全内部温度補正型/校正型
  • 精度: ≤ 30 psi、±0.25 %FS または >30 psi、±0.1 %FS または ±0.25 %FS
  • トータルエラーバンド(総合精度):±2 %FS
  • コネクタのオプション:5ピン M12 および 6ピン Bendix
  • 機械的衝撃:100 G/11 ms
  • IP65定格
  • CANbus、CANopen®プロトコル付き
  • CiA(CAN in Automation)認証
モデル圧力トランスデューサ - ハネウェル


文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink