- Advanced Sensing Technologies
- インダストリアルセンシング
- テスト&メジャメント精密測定向けセンサ類
- 圧力トランスデューサ
- デジタル出力圧力トランスデューサ
デジタル出力圧力トランスデューサ
デジタル通信用に、マイクロプロセッサベースの内部信号処理と、マイクロマシニングを施したシリコン圧力センサテクノロジーのスマートな組合せです。
ハネウェルのデジタル出力圧力センサは、マイクロプロセッサベースの内部信号処理と微細加工シリコン圧力センサテクノロジーのスマートな組み合わせを提供し、優れた精度と安定性でPCに直接デジタル通信を提供します。あり <1 ms step response on the analog output and>これらの圧力センサは、デジタル出力で300読み取り値/秒、これらの圧力センサは、動的な自動車または航空宇宙アプリケーションに必要な速度を提供します。オール溶接ステンレススチール構造により、これらのセンサはステンレススチールと互換性のある過酷な環境や圧力媒体に適しています。センサの改造やカスタム設計をご希望ですか? お手伝いをさせてください。
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2024 Honeywell International Inc