何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのモデルTSは、較正またはテストディスプレイ/インジケータおよび信号処理増幅器(圧力、フォース、トルク、秤量システム)で使用するための歪みゲージトランスデューサ シミュレータです。歪みゲージトランスデューサを使用したシステムのトラブルシューティングおよびテストの際に非常に有用です。モデルTSは、350Ωまたは5000Ωのいずれかの歪みゲージトランスデューサブリッジをシミュレーションするもので、0.5mV/V~10mV/Vの5つの範囲でトランスデューサの感度を正確に調節できます。出力調節は、0~100%の範囲で10%単位で行います。励起電圧は較正される機器によって供給されるため、電池交換は必要ありません。診断や較正の特殊なニーズをお持ちの場合は、Contact us to discuss your specific application requirements.

特徴

  • 使いやすい
  • 350あるいは5000 ohm トランスデューサ ブリッジのどちらかを想定
  • 頑丈な防水ケース
  • 高精度巻線抵抗
診断・較正用周辺機器 - ハネウェル


診断および較正をタイプ別に閲覧する

お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink