何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

The Model MA21 miniature, low profile amplified piezoelectric accelerometers are designed to be used in Industrial test and automation environments including laboratory testing, modal studies, and test cells where head room is limited and where a low profile unit is desirable. 高負荷キャパシタンスを合わせた定電流低出力のインピーダンス出力は低コストケーブルで長期実行が可能になり、データの劣化がありません。

The Model MA21 features a high natural frequency, a wide frequency range, and a flat sensitivity vs. temperature response over the temperature range. 耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。ステンレススチール素材は非磁気なので、磁場が低感度になっています。密閉型本体などの特長により正確で信頼性の高いデータを保証します。

特徴

  • ミニチュアサイズ
  • ロープロファイル
  • IEPE 出力
  • mV/G 出力
  • AC分離出力
  • Stainless steel overbraided PTFE cable
定電流加速度計、モデル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
加速度計 Model MAQ13 データシート 英語 183KB
Accelerometer Accessories Datasheet データシート 英語 316KB
モデルMA21 前面図 写真 -- 62KB
Model MA21 Top View 写真 -- 94KB
Model MA21 Top Angle View 写真 -- 114KB
加速度計嵌合コネクタ/ケーブルアセンブリ データシート データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink