何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

モデルMA12はロープロファイル、増幅型、電圧型加速度計は上部空間が限られる場合やロープロファイル装置が理想的な場合など、検体検査やモーダル調査、テストセルを含む、工業テストやオートメーション環境での使用に設計されています。高負荷キャパシタンスを合わせた定電流低出力のインピーダンス出力は低コストケーブルで長期実行が可能になり、データの劣化がありません。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。ステンレススチール素材は非磁気なので、磁場が低感度になっています。密閉型本体などの特長により正確で信頼性の高いデータを保証します。モデルは MA12 アプリケーションの予想振動レベルに合わせてさまざまな感度で供給できます。

増幅型圧電加速度計、モデル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
加速度計 Model MAQ13 データシート 英語 224KB
加速度計嵌合コネクタ/ケーブルアセンブリ データシート データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

モデルMA12製品を閲覧する

製品 範囲 コネクタ 入力 出力
060-K311-01 100 mV/G 側面引き出し 定電流

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink