何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

モデルMA11 増幅型電圧型加速度計は検体検査やモーダル調査、テストセルなど工業テストやオートメーション環境での使用に設計されています。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。ステンレススチール素材は非磁気なので、磁場が低感度になっています。密閉型本体などの特長により正確で信頼性の高いデータを保証します。モデルMA11は、コネクタあるいは統合ステンレススチール外装ケーブル(ご注文時に長さを明記してください)、あるいは潜水可能型を含む、さまざまな構成やオプションでご利用いただけます。モデルMA11はアプリケーションの予想振動レベルに合わせてさまざまなダイナミックレンジで供給できます。

増幅型圧電加速度計、モデル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
加速度計 Model MAQ13 データシート 英語 230KB
加速度計嵌合コネクタ/ケーブルアセンブリ データシート データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

モデルMA11製品を閲覧する

製品 範囲 コネクタ 入力 出力
060-J078-01 ±80 G(±50 Gは潜水可能ケーブル) 上部引き出し 定電流

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink