何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルの汎用圧電加速度計は頭上空間が限られる場合やロープロファイル装置が理想的な場合など、検体検査やモーダル調査、テストセルを含む、工業テストやオートメーション環境での使用に設計されています。高負荷キャパシタンスを合わせた定電流低出力のインピーダンス出力は低コストケーブルで長期実行が可能になり、データの劣化がありません。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。ステンレススチール素材は非磁気なので、磁場が低感度になっています。密閉型本体などの特長により正確で信頼性の高いデータを保証します。

特徴

  • 定電流低出力インピーダンス出力の圧電加速度計
  • 非磁性ステンレススチール、密閉型本体
  • 狭い空間にもフィットするロープロファイルで小フットプリント
  • 使用可能周波数範囲:2Hz ~10kHz
  • 出力はIEPEおよびmV/Gを含みます。
  • 本質安全オプション使用可能
定電流加速度計 - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Accelerometer Accessories Datasheet データシート 英語 316KB
加速度計嵌合コネクタ/ケーブルアセンブリ データシート データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink