何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

モデル MAQ14 は充電出力 小型加速度計は高温の可能性が高い場合や空間が限られて小型が望ましい場合、あるいは高固有振動数が必要な場合の検体検査やモーダル調査、テストセルなど工業テストやオートメーション環境での使用に設計されています。MAQ14は自己生成、電圧型トランスデューサで、内蔵の電子部品がなく、操作に外部電源を必要としません。

これらの装置は通常、できるだけ低温環境に近い場所に取り付けられている、特定の電荷増幅器に接続されています。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。ステンレススチール素材は非磁気なので、磁場が低感度になっています。密閉型本体などの特長により正確で信頼性の高いデータを保証します。

充電出力加速度計、モデル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
加速度計 Model MAQ13 データシート 英語 189KB
加速度計嵌合コネクタ/ケーブルアセンブリ データシート データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

モデルMAQ14製品を閲覧する

製品 範囲 コネクタ 入力 出力
060-K896-01 50 pC/G 側面引き出し 自己生成

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink