何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのミニチュア圧電加速度計ラインは、頭上の余裕に制限があるか、または高い固有振動数が望ましい空間で使用するためのロープロファイル フットプリントで、高精度・高信頼性のデータ出力を提供します。ハネウェルのMAQシリーズは、高温になること可能性の高い環境で有用な自己生成式圧電トランスデューサです。これらの装置は通常、できるだけ低温環境に近い場所に取り付けられている、特定の電荷増幅器に接続されています。耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。各センサは、非磁性ステンレススチール製であるため超低磁場感受性を有し、厳格な産業試験およびオートメーション環境で正確かつ信頼できるデータを提供するためのシールド本体があります。

特徴

  • 工業用およびオートメーション用アプリケーションの汎用
  • 狭い空間でも適合するようにロープロファイルのミニチュアサイズ
  • 電荷出力または増強感度出力(pC/G)
  • 取付け周波数:10kHZ、18kHZ、30kHZ
  • 高温環境に適合
  • 地下の漏れ検出に適切な側面エントリ式マイクロドットコネクタまたはTNCコネクタ
充電出力加速度計 - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink