何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

ハネウェルのコスト効果の高い汎用カーボンスチール製パンケーキロードセルは、優れた構造機能によって、トルク、曲動、側方荷重などの外部からの荷重に対する高耐性を持つコンパクト設計で、一般アプリケーション用に適した高精度製品です。

張力/圧縮を測定する設計を持つこれらのロードセルは0.07%という高精度を誇り、測定レンジは5lb~100000lbです。

超高サイクル数のアプリケーションで使用できる耐疲労性の疲労寿命モデルもご利用いただけます。

改造やカスタム設計をご希望の場合は、弊社までお問い合わせください。

モデル3397カーボンスチールロープロファイルロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル3397パンケーキロードセルデータシート データシート 英語 234KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
タイヤ製造用のタイヤ均等性機械 アプリケーションノート 英語 2MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

モデル3397製品を閲覧する

製品 範囲 動作 出力 精度
3397-100 100 lb 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.07%フルスケール
3397-200 200 lb 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.07%フルスケール
3397-25 25 lb 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.07%フルスケール
3397-300 300 lb 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.07%フルスケール
3397-50 50 lb 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.07%フルスケール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink