何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのコスト効果の高い汎用カーボンスチール製パンケーキロードセルは、優れた構造機能によって、トルク、曲動、側方荷重などの外部からの荷重に対する高耐性を持つコンパクト設計で、一般アプリケーション用に適した高精度製品です。

張力/圧縮を測定する設計を持つこれらのロードセルは0./07%という高精度を誇り、測定レンジは5 lb~100000 lbです。超高サイクル数のアプリケーションで使用できる耐疲労性の疲労寿命モデルもご利用いただけます。改造やカスタム設計をご希望の場合は、弊社までお問い合わせください。

特徴

  • 500 lb to 5000 lb range
  • 外部からの荷重に対する低感度
  • 低いたわみ
  • Rugged welded construction
  • Built-in temperature compensation
モデル3132カーボンスチールロープロファイルロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル3132パンケーキロードセルデータシート データシート 英語 300KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル 3132 外形図 技術情報 英語 53KB
モデル3132 外部配線図 技術情報 英語 161KB
モデル3132 前面図 英語 90KB
モデル3132 上面図 英語 141KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

モデル3132製品を閲覧する

製品 範囲 動作 出力 精度
3132-1K 1000 lb 張力/圧縮 3 mV/V(ノミナル) ±0.15%フルスケール
3132-2K 2000 lb 張力/圧縮 3 mV/V(ノミナル) ±0.15%フルスケール
3132-3K 3000 lb 張力/圧縮 3 mV/V(ノミナル) ±0.15%フルスケール
3132-500 500 lb 張力/圧縮 3 mV/V(ノミナル) ±0.15%フルスケール
3132-5K 5000 lb 張力/圧縮 3 mV/V(ノミナル) ±0.15%フルスケール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink