何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのコスト効果の高い汎用カーボンスチール製パンケーキロードセルは、優れた構造機能によって、トルク、曲動、側方荷重などの外部からの荷重に対する高耐性を持つコンパクト設計で、一般アプリケーション用に適した高精度製品です。

張力/圧縮を測定する設計を持つこれらのロードセルは0.07%という高精度を誇り、測定レンジは5lb~100000lbです。超高サイクル数のアプリケーションで使用できる耐疲労性の疲労寿命モデルもご利用いただけます。改造やカスタム設計をご希望の場合は、弊社までお問い合わせください。

特徴

  • 5 lb to 10 lb range
  • 0.05 % 精度
  • 外部からの荷重に対する低感度
  • 低いたわみ
モデル3108カーボンスチールロープロファイルロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル3108パンケーキロードセルデータシート データシート 英語 231KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル 3108 外形図 技術情報 英語 64KB
モデル3108 前面図 英語 93KB
モデル3108 下面図 英語 154KB
モデル3108 側面図 英語 81KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

モデル3108製品を閲覧する

製品 範囲 動作 出力 精度
3108-5 5 lb 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.15%フルスケール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink