何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

コスト効果の高い汎用カーボンスチール製パンケーキロードセルは、優れた構造機能によって、トルク、曲動、側方荷重などの外部からの荷重に対する高耐性を持つコンパクト設計で、一般アプリケーション用に適した高精度製品です。張力/圧縮を測定する設計を持つこれらのロードセルは0.07%という高精度を誇り、測定レンジは5lb~100000lbです。超高サイクル数のアプリケーションで使用できる耐疲労性の疲労寿命モデルもご利用いただけます。

特徴

  • ロープロファイル パンケーキスタイル
  • 強靭な耐性を持つカーボンスチール構造
  • 精度: 0.07%(最大)
  • 5 lbs~100000 lbs の荷重範囲
  • 外部からの荷重に対する低感度
  • 低いたわみ
  • 疲労寿命および耐疲労性のオプションが利用可能
カーボンスチールロープロファイルロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink