何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのカーボンスチール、張力/圧縮、インラインロードセルは、狭い場所や障害物のある既存の作業システムに取付けるための小径設計を提供します。経済的で取付けが簡単なこれらのロードセルは、複数素子システムの同時試験を可能にし、一般的に、流体動力伝達システムで使用されています。油圧シリンダーのピストンロッドに直接取付けることが可能です。サイド取付け用のケーブルコネクタにより、張力または圧縮荷重がかかる間、セルの移動に影響を与えることなく、ケーブルアセンブリを支持します。

特徴

  • カーボンスチール構造
  • 小径により、限られたスペースに取付け可能
  • 油圧シリンダーに直接搭載
  • 2000lb~25000lbまでの測定範囲
  • 0.15%の直線性と0.1%のヒステリシスから0.25%の非直線性と0.15%のヒステリシスまでで選択可能
  • 疲労寿命モデルも利用可能
カーボンスチールインライン/ロッドエンド ロードセル - ハネウェル


カーボンスチールインライン/ロッドエンド ロードセルをタイプ別に閲覧する

お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink