何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのカーボンスチール、張力/圧縮、インラインロードセルは、狭い場所や障害物のある既存の作業システムに取付けるための小径設計を提供します。

経済的で取付けが簡単なこれらのロードセルは、複数素子システムの同時試験を可能にし、一般的に、流体動力伝達システムで使用されています。

油圧シリンダーのピストンロッドに直接取付けることが可能です。サイド取付け用のケーブルコネクタにより、張力または圧縮荷重がかかる間、セルの移動に影響を与えることなく、ケーブルアセンブリを支持します。

多様性に富む製品ですが、さらに変更やカスタム設計をご希望の場合は、ハネウェルまでご連絡ください。個々の要件を検討させていただきます。

特徴

  • 5000 lb to 25000 lb range
  • 0.25 % 非直線性
  • 0.15 % hysteresis
  • 油圧シリンダーに直接搭載
  • 小径により、限られたスペースに取付け可能
  • 低いたわみ
モデル3124、カーボンスチールインラインロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル3124インラインロードセルデータシート データシート 英語 255KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル 3124 外形図 技術情報 英語 59KB
モデル3124 前面図 英語 86KB
モデル3124 下面図 英語 142KB
モデル3124 角度表示 英語 88KB
Model 3124 Angle View 2 英語 118KB
モデル3124 上面図 英語 152KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

モデル3124製品を閲覧する

製品 範囲 動作 出力 精度
3124-10K 10000 lb 張力/圧縮 ±2 mV/V(ノミナル) ±0.30%フルスケール
3124-15K 15000 lb 張力/圧縮 ±2 mV/V(ノミナル) ±0.30%フルスケール
3124-20K 20000 lb 張力/圧縮 ±2 mV/V(ノミナル) ±0.30%フルスケール
3124-25K 25000 lb 張力/圧縮 ±2 mV/V(ノミナル) ±0.30%フルスケール
3124-5K 5000 lb 張力/圧縮 ±2 mV/V(ノミナル) ±0.30%フルスケール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink