ドーナツ型ロードセル
セルを通り抜ける荷重構造を必要とするアプリケーション向けのコンパクトでスムーズなスルーホールデザインを特徴とします。
ハネウェルのドーナツ型ロードセルは、セルを通り抜ける荷重構造を必要とするアプリケーション向けのコンパクトでスムーズなスルーホールデザインを特徴とします。張力または張力/圧縮モデルのいずれかで提供され、150 g から 200000ポンドまでの荷重範囲を測定します。ステンレススチールまたはカーボンスチール製。アルミニウム製の特殊ボルトおよびエンジンマウントフォースセンサモデル。
一般的なアプリケーションには、ボルト力測定、クランプ力、過負荷監視ポストまたはレッグマウント、圧延ミルシステムなどがあります。独自の要件を満たすために特殊な変更または完全なカスタム設計が必要な場合は、ハネウェルまでお気軽にお問い合わせください。
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2024 Honeywell International Inc