何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルの張力/圧縮カーボンスチール、キャニスタースタイルのロードセルは、外部の屈曲およびサイドからの荷重力に対して高耐性を備え、最大10,000,000Nの容量を実現します。耐疲労設計は、ひずみゲージでの曲げひずみをほぼすべて排除し、ロードセルの故障の主な原因を最小限に抑えます。

フィードバック制御と冗長性を実現するため、デュアルブリッジオプションが提供されています。

必要な機能が見つからない場合は、お客様固有の要件について、ハネウェルまでお問い合わせください。

特徴

  • English threads (metric configuration available: 3156-133)
  • Resist fatigue failure
  • Minimize bending strains
  • Dual bridges available on all models
  • Multi-beam structure design
  • サイド荷重と曲げモーメントに対する高い抵抗性
モデル3156、カーボンスチール キャニスタースタイルロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル3156キャニスターロードセル データシート データシート 英語 226KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル 3156 外形図 技術情報 英語 116KB
モデル3156 前面図 英語 180KB
モデル3156 下面図 英語 174KB
Model 3156 Bottom Angle View 英語 178KB
モデル3156 上面図 英語 145KB
Model 3156 Top Angle View 英語 167KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

モデル3156製品を閲覧する

製品 範囲 動作 出力 精度
3156-100K 100000 lb 張力/圧縮 ±2 mV/V(ノミナル) ±0.29%フルスケール
3156-50K 50000 lb 張力/圧縮 ±2 mV/V(ノミナル) ±0.29%フルスケール