何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

The Model 3130-131 fatigue-resistant load cells are extremely resistant to extraneous bending and side loading forces. The structure virtually eliminates bending strains at the strain gage, minimizing the primary cause of load cell failure. フィードバック制御と冗長性を実現するためのデュアルブリッジオプションが提供されています。

特徴

  • Optional dual bridge (not shown)
  • Metric threads
  • Resist fatigue failure
  • Multi-beam structure design
  • Capacities to 5000000 N
  • 6110000lbインチまでの曲げモーメントに対する抵抗性
  • Up to 180000 lb of shear resistance
  • 柔軟な取付け構造
Model 3130 carbon steel canister load cells - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル3130-131キャニスターロードセルデータシート データシート 英語 245KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル 3130 外形図 技術情報 英語 77KB
モデル3130 前面図 英語 162KB
モデル 3130 クローズアップ画像 英語 181KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink