何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

The Model 3129 fatigue-resistant load cells are extremely resistant to extraneous bending and side loading forces. The structure virtually eliminates bending strains at the strain gage, minimizing the primary cause of load cell failure. フィードバック制御と冗長性を実現するためのデュアルブリッジオプションが提供されています。

特徴

  • Optional dual bridge (not shown)
  • Metric threads (English threads available: 3129-112)
  • Resist fatigue failure
  • Multi-beam structure design
  • 1500000 N capacity
  • Bending moment resistance of 840000 lb inches
  • 65000 lb of shear resistance
Model 3129 carbon steel canister load cells - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル3129-121キャニスターロードセルデータシート データシート 英語 260KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル3129 前面図 英語 116KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB