何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

The Model 3127 fatigue-resistant load cells are extremely resistant to extraneous bending and side loading forces. The structure virtually eliminates bending strains at the strain gage, minimizing the primary cause of load cell failure. フィードバック制御と冗長性を実現するためのデュアルブリッジオプションが提供されています。

特徴

  • Optional dual bridge not shown
  • English threads (metric threads available: 3127-118)
  • Resist fatigue failure
  • Low failure rate
  • Multi-beam structure design
  • 10000000 N capacity
  • Bending moment resistance of 7500000 lb inches
  • 450000 lb of shear resistance
Model 3127 carbon steel canister load cells - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル3127キャニスターロードセル データシート データシート 英語 221KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル3127 前面図 英語 103KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink