キャリブレーション圧力トランスデューサ
モデルAG401
デジタル圧力インジケータ 高圧グレード、15psi~60000psi 精度:0.1%FS
この圧力トランスデューサとデジタル読み取り値の組み合わせは、産業用およびラボ用の両方のアプリケーションで使用するように設計されています。ACCU-Gageは、携帯性、優れた精度、工業用グレードの耐久性を備え、非常に競争力のある価格を提供します。ACCU-Gageユニットは、プロセスライン上の機械作業者やオンライン品質管理ユニットとして、圧力や真空の明瞭な読み取り値を提供するパネル取り付けにも適しています。
また、RS-232またはRS-485インターフェースを使用して、統計的プロセス制御システムに追加することもよくあります。ACCU-Gageは、プラスチックの使用に伴う衝撃や振動による故障を避けるための金属製ケースとハンドルを備え、最も過酷な産業環境にも対応します。これらの機器は、多くの場合、精密ダイヤルゲージ、水銀柱、および石英チューブ気圧計の代わりになることがあります。
Accu-GageモデルAG-400は、デジタル圧力インジケータにおいて、最も優れた精度(0.05% F.S.)と全体的な安定性を提供するように設計されています。計測学およびキャリブレーション(校正)/標準ラボで要求される高いレベルの安定性を実現するために、ハネウェルは、すべてのAG-400機器を、信頼性の高い高精度圧力トランスデューサに適合するようにしました。トランスデューサの製造過程では、広範囲にわたる通電テストが実施されます。
また、ACCU-Gageの機器はすべて、出荷前に個別に通電テストが行われるため、トランスデューサと機器レベルの両方で二重に通電テストのメリットを享受できます。これにより、ACCU-Gageが信頼性の高い圧力移送の標準として機能できるようになり、機器の長期的な安定性が大幅に向上します。国際標準に準拠する完全なトレーサビリティが保証されています。
機能
- トランスデューサ、リードアウト付き
- 強化された読み取り安定性
- 0.05%(AG400)または0.10%(AG401)のフルスケール精度
- 15psi~60000psi
- N.I.S.T.トレーサブルな機器およびトランスデューサ
- CE認証