何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

Honeywell offers two types of economical beam style load cells, built either of one-piece, nickel plated carbon alloy steel or aluminum. Both offer impressive measuring accuracies to measure even very low bending forces and small dimensions for easy integration into existing systems. Integral cables are included with each model. 独自の要件を満たすため、特殊な変更または完全なカスタム設計が必要な場合は、ハネウェルまでお問い合わせください。

特徴

  • Economical load cell for measuring a variety of bending forces
  • Constructed from stainless steel, carbon steel or aluminum
  • 0.1 % or 0.02 % linearity / accuracy full scale
  • Operating temperatures of -30 °C to 70 °C [-22 °F to 158 °F] or -18 °C to 93 °C [ 0 °F to 200 °F]
  • 小型サイズ
  • 統合型ケーブル
ビーム型ロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink