Model AS19G high accuracy strain gage absolute pressure transducer combines light weight and small size with rugged 17-4 PH Stainless Steel wetted material construction. The Model AS19G is a true gage unit with our special double diaphragm design which provides hermetic protection for the internal components while allowing the unit to reference atmospheric pressure. All units are able to meet MIL-45208 and traceability requirements.
特徴
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
モデルAS17A/AS19G 航空宇宙圧力トランスデューサ データシート | データシート | 英語 | 271KB |
---|---|---|---|
モデルAS19G 外部配線図 | 技術情報 | 英語 | 20KB |
モデル AS19G 外形図 | 技術情報 | 英語 | 72KB |
モデルAS19G 前面図 | 写真 | 英語 | 339KB |
Model AS19G Top View | 写真 | 英語 | 456KB |
Pressure Accessories Datasheet | データシート | 英語 | 374KB |
T&M圧力トランスデューサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |
航空宇宙テスト&メジャメント機能 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |