振動計キット
モデルVM120
ハンド ヘルド バッテリ駆動振動メータキット、LCDディスプレイおよび内蔵加速度計付き、2g、20g、200g ピークピーク値を測定します
モデルVM120振動計は、あらゆるMAシリーズ加速度計に対応するように設計されたバッテリ駆動の携帯型機器で、振動測定に使用できます。このメータは、加速度、速度、変位のRMSおよびピークの測定に使用できます。高周波フィルタリング用のスイッチを備えています。Dタイプのソケットを介したDCおよびAC出力は、ログ作成または詳細な信号解析に使用できます。
モデルVM120は、ピークピーク値を測定します。つまり、正弦波の場合、VM120の値は同じ信号を測定しても2倍のサイズになります。正弦波以外の振動では、違いがより明らかになる可能性があります。
機能
- ハンドヘルド
- LCD表示
- 電池式
- 速度および変位出力
- ACあるいはDC出力
- 定電流加速度計と併用するように設計
- 低域フィルターによって広帯域雑音を低減します。