何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

The Model VM110 vibration meter is a battery-powered, portable instrument designed to accept any MA series accelerometer to enable vibration measurements to be taken. The meter is capable of providing RMS and peak measurements of acceleration, velocity, and displacement. A switch for filtering high frequencies is provided. Both dc and ac output via a D-type socket are available for logging or for further signal analysis. Model VM110 measures peak values.

特徴

  • ハンドヘルド
  • LCD表示
  • 電池式
  • 速度および変位出力
  • ACあるいはDC出力
  • 定電流加速度計と併用するように設計
  • 低域フィルターによって広帯域雑音を低減します。
Vibration Meter Kits, Model  - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
振動メータキット Models VM110 and VM120 データシート 英語 228KB
Accelerometer Accessories Datasheet データシート 英語 316KB
モデルVM110 前面図 写真 -- 266KB
加速度計嵌合コネクタ/ケーブルアセンブリ データシート データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink