何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェル モデル151/152 S-Beam ロードセルは高精度で厳しい試験で改善された小型構造を備え、信頼性と耐久性の高い張力および圧縮フォーストランスデューサを形成します。一体型設計はフルスケール±0.03 %の精度を実現します。低容量(50 Nおよび100 N)モデル152(注文コードCA152)はアルミニウム構造。高容量ロードセルモデル151(250 N~50K N)は合金鋼(注文コードCA151)。モデル151/152ロードセルは設備とサンプルを保護するほか、信頼性の高い力測定によって試験時間と保守を低減します。

お客様にとっての価値

  • 広い容量範囲:50 N~50K N
  • 標準精度±0.03 %FS
  • 張力/圧縮の5点キャリブレーション

差別化要因

  • 張力/圧縮キャリブレーション
  • 5点キャリブレーション データ
  • 機械的衝撃試験50 g ピークIEC 60068-2-27
  • 振動試験 IEC 60068-2-6
モデル152 S & Zビーム型ロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル151/152:張力 & 圧縮S-Beamロードセル データシート データシート 英語 344KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル152 前面図 英語 612KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

モデル152製品を閲覧する

製品 範囲 動作 出力 精度
060-P662-01 50 N 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.03%フルスケール
060-P662-02 100 N 張力/圧縮 2 mV/V(ノミナル) ±0.03%フルスケール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink