何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


Limitless™WBXシリーズ

概要

Limitless™ WBX 危険場所スイッチは、cULus、ATEX(CE)、IEC Ex、FCC、IC、ETSI認可済みです。それらの酷使に耐える防爆パッケージングは本質安全であり、機械、機器、オペレータの効率と安全性の向上につながります。その他のワイヤレス製品が使用できない場所向けに設計されています。危険位置の認可により、分類対象の幅広い雰囲気での使用が可能となり、より融通性が高くなり、Limitless™ WBX製品のアプリケーション適応を可能にします。紛体塗装アルミニウムハウジングが、耐久性および耐腐食性を増強します。
 Limitless™ワイヤレススイッチ - ハネウェル


文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink