何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ZWシリーズは、ロジックレベル/コンピュータベースの回路から電力デューティスイッチング(最大6アンペア/250V AC)の電荷の制御で定評があります。一体型ワイヤリード線と共に提供されるスイッチはIP67シールが施されているため、スイッチアセンブリが屋内または屋外用途での環境内の液体または粒子状汚染物に曝されるアプリケーションに適しています。

シリーズ防水ベーシックスイッチ - ハネウェル

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH ZWシリーズ サブミニチュアベーシックスイッチ データシート 英語 3MB
PK 80173:Zシリーズ ベーシックスイッチ 取付説明書 英語 134KB
アプリケーションノート:輸送機器アプリケーション用防水スイッチ アプリケーションノート 英語 728KB
シールド - ZWスイッチ ケーススタディ 英語 135KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション パンフレット 英語 5MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters アプリケーションノート 英語 2MB

ZWシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
ZW10E15CD1 0.1 A SPDT ストレートレバー はんだアングル IP00
ZW10E70FD1 0.1 A SPDT ローラーレバー 長はんだ IP00
ZW10E90FW1 0.1 A SPDT ローラーレバー ケーブル底部接続 IP67
ZW50F15AD1 5 A SPDT ピンプランジャー はんだアングル IP00
ZW50F90HW1 5 A SPDT シミュレーテッドローラーレバー ケーブル底部接続 IP67

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink