何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのMICRO SWITCH ZDシリーズは、密閉型サブミニチュアスナップアクションスイッチです。ZDシリーズは小型サイズながらも、ロジックレベル(低電流、低電圧)から限定的な電力デューティスイッチング(最大3A/125V AC)の範囲の電荷制御で定評があります。一体型ワイヤリード線と共に提供されるスイッチはIP67シールが施されているため、スイッチアセンブリが環境内の液体または粒子状汚染物に曝されるアプリケーションに適しています。

シリーズ防水ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書


ZDシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
ZD20S10A01 10 mA SPDT ピンプランジャー はんだ なし
ZD20S10A02 10 mA SPDT ピンプランジャー はんだ なし
ZD20S20A01 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20S20A02 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20S20A03 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20S20A04 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20S20A05 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20S20A06 10 mA SPDT ピンプランジャー PCBストレート なし
ZD20SA01EA 10 mA SPDT ピンプランジャー ワイヤリード IP67
ZD20SA02EA 10 mA SPDT ピンプランジャー ワイヤリード IP67

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink