何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェル MICRO SWITCH V15Wシリーズ ミニチュア密閉ベーシックスイッチは、産業用グレードの性能(IP定格シーリングおよび10A電気的定格)を備えています。V15Wスイッチは、密封プランジャーおよび密閉ワイヤリード線付きで、IP67環境シール定格(一時的な浸漬)に適合しています。

さらにV15Wシリーズは、最大10Aのロジックレベル/コンピュータベースの回路または電気回路を制御するよう設計されています。クイックコネクト/はんだ端子またはシールドワイヤリード線の組み合わせによって、スイッチの電気的接続性が達成されています。V15Wシリーズはさらに、グローバル アプリケーションのためのCQC(アジア太平洋)、ENEC(欧州)、ULおよびcUL(アメリカ)機関による認証を受けて機能強化されています。

シリーズ防水ベーシックスイッチ - ハネウェル


文書


V15Wシリーズ製品を閲覧する

製品 電流定格 回路 アクチュエータ 端子 保護等級
V15W-DZ200-AW1 0.1 A SPDT ピンプランジャー 4,8 mm x 0,8mm端子 防水
V15W-DZ200A02-AW1 0.1 A SPDT ストレートレバー 4,8 mm x 0,8mm端子 防水
V15W-DZ200A02-W2 5 A SPDT ストレートレバー 4,8 mm x 0,8mm端子 防水
V15W-DZ200A04-W2 5 A SPDT シミュレーテッドローラーレバー 4,8 mm x 0,8mm端子 防水
V15W-DZ200A05-AW1 0.1 A SPDT ローラーレバー 4,8 mm x 0,8mm端子 防水
V15W-DZ200A06-AW1 0.1 A SPDT ロングローラーレバー 4,8 mm x 0,8mm端子 防水
V15W-DZ200A06-W2 5 A SPDT ロングローラーレバー 4,8 mm x 0,8mm端子 防水
V15W-EZ200-W3 10(2)A SPDT ピンプランジャー 4,8 mm x 0,5mm端子 防水
V15W-WZ200-W3 10(2)A SPDT ピンプランジャー 300 mm長ワイヤ IP67
V15W-WZ200A02-AW1 0.1 A SPDT ストレートレバー 300 mm長ワイヤ IP67

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink