何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのMICRO SWITCH V15Wシリーズは、産業グレードの性能を備え、密封プランジャーおよび密閉ワイヤリード線はIP67環境シール定格(一時的な浸漬)に適合しています。IP67シール定格は、屋内外アプリケーション用に設計されています。最大10Aのロジックレベル/コンピュータベースの回路または電気回路を制御するよう設計され、クイックコネクト/はんだ端子またはシールドワイヤリード線の組み合わせによって、スイッチの電気的接続性が達成されます。

MICRO SWITCH ZDシリーズは、密閉型サブミニチュアスナップアクションスイッチです。ZDシリーズは小型サイズながらも、ロジックレベル(低電流、低電圧)から限定的な電力デューティスイッチング(最大3A/125V AC)の範囲の電荷制御で定評があります。一体型ワイヤリード線と共に提供されるスイッチはIP67シールが施されているため、スイッチアセンブリが環境内の液体または粒子状汚染物に曝されるアプリケーションに適しています。

ZWシリーズは、ロジックレベル/コンピュータベースの回路から電力デューティスイッチング(最大6A/250V AC)までの電荷の制御で定評があります。一体型ワイヤリード線と共に提供されるスイッチはIP67シールが施されているため、スイッチアセンブリが屋内または屋外用途での環境内の液体または粒子状汚染物に曝されるアプリケーションに適しています。

防水ベーシックスイッチ


文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink