何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルの5000シリーズ真空スイッチは、長期にわたり使用されるアプリケーション用です。スイッチは工場出荷時に設定され、各種の流体と適合するフルオロシリコーンゴムダイヤフラムを備えています。Metripackなど、各種終端と併用でき、接続時に密封シールを形成します。設計の利点には、高耐久性構造、コンパクトサイズ、高度設定ポイントがあります。

5000シリーズ真空スイッチ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
シリーズ5000機能拡張圧力スイッチデータシート データシート 英語 120KB
圧力スイッチ ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 682KB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB

5000シリーズ(真空)製品を閲覧する

製品 製品タイプ 工場出荷時標準セットポイント 接点 過負荷耐圧
77342XX 真空スイッチ 1.1 in-Hg、2 in-Hg、4 in-Hg、6 in-Hg、8 in-Hg、10 in-Hg、12 in-Hg、14 in-Hg、16 in-Hg、18 in-Hg、20 in-Hg、22 in-Hg、24inH2O、25inH2O、28inH2O、35inH2O 銀合金、金メッキ
77343XX 真空スイッチ 1.1 in-Hg、2 in-Hg、4 in-Hg、6 in-Hg、10 in-Hg、13 in-Hg、15 in-Hg、17in-Hg、20 in-Hg、22 in-Hg、24inH2O、25inH2O、28inH2O 銀合金、金メッキ
77344XX 真空スイッチ 1.4 in-Hg、1.5 in-Hg、1.8 in-Hg、2 in-Hg、4 in-Hg、9 in-Hg、12 in-Hg、22 in-Hg、20inH2O 銀合金、金メッキ
77345XX 真空スイッチ 1.1 in-Hg、1.5 in-Hg、3 in-Hg、4 in-Hg、8 in-Hg、9 in-Hg、12 in-Hg、22 in-Hg、22inH2O、25inH2O 銀合金、金メッキ
78813XX 真空スイッチ 4 in-Hg 銀合金、金メッキ
78815XX 真空スイッチ 6 in-Hg & 10 in-Hg 銀合金、金メッキ
78816XX 真空スイッチ 9 in-Hg 銀合金、金メッキ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink