ハネウェルのMICRO SWITCH NTシリーズトグルスイッチは、堅牢でコスト効率の高いトグルスイッチのニーズに対応します。品質特性の特長として、トグルレバーとブッシュ間、カバーとケース間のシールが挙げられます。これらのスイッチは、パネルが機器からの振動、極端な温度、粉塵、飛沫水、および/またはホースからの水にさらされるといった、多くの厳しい屋外環境でのアプリケーションに適しています。
屋外に夜間放置される車両の運転台にある制御パネルが、凝縮する多量の早朝の露にも耐えることが可能になります。大型標準金属やプラスチック製レバーが付いたNTトグルスイッチは、手袋をした手の操作に最適
ステップベースとフラットベースの両スタイルで利用できるNTシリーズには、人気の高い3つの端子スタイルが用意されています。6-32ねじ、3.0mm [0.12in]径の穴を持つはんだラグ、または6.35mm[0.25in]のクイック接続端子。オプションの「簡単スタート」ねじ山付きブッシングは、取付用ナットの迅速な配置を可能にし、クロスねじ山を最小化します。一部のリストで利用可能なOリング機能を備えたパネルスタンドオフは、パネル背後のハードウェアを不要にするほか、均一なパネルの高さと、パネルへのカバーシールを提供します。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH NTシリーズ商業用トグルスイッチ | データシート | 英語 | 2MB |
---|---|---|---|
冷凍装置 – 危険物 | アプリケーションノート | 英語 | 258KB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 7MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
製品 | アクション | 端子 | アンペアおよび電圧定格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11NT1-1A | 3 ポジション | はんだ | 0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc) | ||||||
11NT1-2 | 2 ポジション | はんだ | 0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc) | ||||||
11NT1-3 | 2 ポジション | はんだ | 0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc) | ||||||
11NT1-3D | 2 ポジション | はんだ | 0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc) | ||||||
11NT1-3G | 2 ポジション | はんだ | 0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc) | ||||||
11NT1-7 | 3 ポジション | はんだ | 0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~7 Vac)|0.5 A~15 A(0.5 Vdc~28 Vdc) | ||||||
12NT1-3 | 2 ポジション | はんだ | 0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac) | ||||||
14NT1-5 | 3 ポジション | はんだ | 0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~18 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc) | ||||||
14NT1-6 | 2 ポジション | はんだ | 0.5 A~18 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc)|0.75A(115Vdc) | ||||||
14NT1-7 | 3 ポジション | はんだ | 0.5 A~10 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~18 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc) |